Datenblatt
TV7H 236-11Z-2620

TV7H 236-11Z-2620

  • Kunststoffgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • große Auswahl an Betätigungselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • Befestigungsmaße nach EN 50047
  • Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 10° Schritten einstellbar

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.04.2025, 05:02