Datenblatt
WKTE521

WKTE521

  • mit Sperrhülse
  • 8 Kontakte
  • Einbautiefe 91 mm
  • 4 Schaltstellungen
  • Einbaudurchmesser Ø 30,5 mm
  • Befestigung Montageflansch
  • bis 10 mm Frontplattendicke

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.09.2025, 03:59