Datenblatt
EX-TV10S 335-02Z-3D

EX-TV10S 335-02Z-3D

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • Betätigungswelle 360° drehbar
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 17.04.2025, 10:36