Gateway
SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 zur Umsetzung serieller Diagnosesignale auf PROFIBUS DP Protokoll
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 ist ein Slave im PROFIBUS
- Schaltschrankgerät IP 10 zum Aufschnappen auf eine Normschiene
SD-I-U
- UNIVERSAL-Gateway für die Reihenschaltung der Diagnosesignale von Sicherheitsschaltgeräten mit integriertem SD-Interface.
- Über die Feldbusschnittstelle werden umfangreiche Status- und Diagnosedaten der SD-Geräte an die Steuerung übertragen.
- Diagnoseleitungen von max. 31 Sicherheitsschaltgeräten in Reihe schaltbar
- Reihenschaltung unterschiedlicher Geräte
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch Reihenschaltung der Sicherheitskanäle und der Diagnoseleitungen im Feld.
- Automatische Adressierung der Sicherheitsschaltgeräte im SD-Interface
Gateway