IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Artikelnummer:
103038718
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Schaltabstand 800 mm |
10 | Schaltabstand 1000 mm |
(2) | |
30 | Zylinder, Gewinde M30, Metall |
300 | Zylinder, Gewinde M30, Kunststoff |
(3) | |
01 | Öffner (NC) |
10 | Schließer (NO) |
10/01 | Schließer (NO) / Öffner (NC) mit Anschlussraum |
11 | Schließer (NO) / Öffner (NC) antivalent |
(4) | |
ohne | Ausführung des Schaltausgangs Zweidraht |
P | p-schaltend |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Kunststoffgehäuse
- DC 3-Leiter
- Anschlussraum um 180° versetzbar
- Bauform M30
- Anschlussraum
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
IFOD 10-300-10/01P |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001821 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001821 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Gehäusebauform |
Zylinder, Gewinde |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Werkstoff der aktiven Flächen |
Kunststoff |
Werkstoff der Mutter |
Kunststoff |
Werkstoff der Druckscheibe |
Perbunan® |
Erfassungsbereich Sd, maximum |
1.000 mm |
Bruttogewicht |
79 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Leitungsadern |
3 |
Mechanische Daten
Anzugsdrehmoment der Muttern, maximum |
4 Nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss PG9 |
Anschlussquerschnitt, maximum |
3 x 1,5 mm² |
Aderquerschnitt |
15 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
ISO-Gewinde des Sensors |
M30 |
Schlüsselweite |
36 SW |
Länge des Sensors |
118 mm |
Breite des Sensors |
46 mm |
Höhe des Sensors |
46 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-5 ... +70 °C |
Schutzklasse |
II |
Elektrische Daten
Art des Spannungsbereichs |
DC |
Leerlaufstrom I0, typisch |
2,4 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
15 ... 60 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
400 mA |
Schaltelement |
Schließer (NO) oder Öffner (NC) |
Schutzbeschaltung integriert |
Induktionsschutz |
Schaltfrequenz, circa |
100 Hz |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Spannungsfall Ud, maximum |
2 V |
Strom bei Spannungsfall Ud |
0,4 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zustandsanzeige
Hinweis (Integrierte Anzeige, Status) |
gelbe LED |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 12:39