TESK-LU-11L1-3M
TESK-LU-11L1-3M
Produkt-Typbezeichnung: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardscharnier |
L | Lange Scharnierhälfte |
(2) | |
A | voreingestellt für Frontanbau |
I | voreingestellt für Inneneinbau |
U | einstellbarer Schaltwinkel |
(3) | |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(4) | |
L1 | Leitung unten |
L2 | Leitung oben |
ST1 | Einbaustecker unten |
ST2 | Einbaustecker oben |
(5) | |
3M | Leitungslänge 3 m (nur für L1 / L2) |
5M | Leitungslänge 5 m ( nur für L1 / L2) |
10M | Leitungslänge 10 m ( nur für L1 / L2) |
20M | Leitungslänge 20 m ( nur für L1 / L2) |
30M | Leitungslänge 30 m ( nur für L1 / L2) |
- Leitung unten
- einstellbarer Schaltwinkel
- lange Scharnierhälfte
- Metallgehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESK-LU-11L1-3M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103005732 |
EAN (European Article Number) |
4030661435633 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Farbe des Gehäuses |
silber |
Bruttogewicht |
508 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau innen |
Ja |
Anbau außen |
Ja |
Einstellbarer Schaltwinkel |
Ja |
Montageanschläge |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
3 m |
Anschlussart |
Leitung |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
20 mm |
Breite des Sensors |
98 mm |
Höhe des Sensors |
116 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
60 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber-Nickel Legierung 10 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Sonstige
Schaltwegdiagramm
101182706 TESF/S/U
- 2 Leitungseinführungen M 16 x 1.5
- Metallgehäuse
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- für links oder rechts angeschlagene Türen
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 10:42