MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Automatische Rastung
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose
Produkt-Typbezeichnung:

MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP


(1)
ohneZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung

(2)
ohneohne Rastung ( Nur für Zuhaltungs-Überwachung)
REelektrisch einstellbare Rastkraft 30 N … 100 N

(3)
ohneohne Permanentmagnet
MPermanentmagnet 30 N
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Rastkraft, maximum

Rastkraft, minimum

Betätiger-Überwachung

Rastung

MZM 100 B ST-AS REAP

Artikelnummer 101198705

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 B ST-AS REMAP

Artikelnummer 101209551

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-AS AP

Artikelnummer 101209550

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-AS MAP

Artikelnummer 101209554

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-AS REAP

Artikelnummer 101198704

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

MZM 100 ST-AS REMAP

Artikelnummer 101209553

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel