NDRZ50GR/RT
Artikelnummer:
101177170
NDRZ50GR/RT
Artikelnummer:
101177170
Produkt-Typbezeichnung: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Rastung (nur in Verbindung mit EFR); Entriegelung durch Drehen und Ziehen |
Z | Rastung (im Gerätekopf integriert); Entriegelung durch Ziehen |
(2) | |
Dichtring weiß | |
GR/ | Dichtring schwarz |
BL/ | Dichtring blau |
(3) | |
RT | Gerätekopf rot |
(4) | |
/xxx | Ziffer für Symbolik |
(5) | |
Frontring silber (verchromt) | |
-2905-1 | Frontring gelb (Kunststoff) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- NOT-HALT Schlagtaster
- Not-Halt-Geräte und Schlagtaster mit Rastung
- hygienegerechtes Design
- Schutzart IP69K
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
NDRZ50GR/RT |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101177170 |
EAN (European Article Number) |
4030661466538 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001038 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001038 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Ausführung |
Not-Halt Schlagtaster |
Bauform |
Integrierter Sprungmechanismus |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Abdichtungsart |
Membrane Lippendichtungen |
Werkstoff des Bedienteils |
ABS |
Werkstoff des Frontring |
ABS, verchromt |
Werkstoff des Dichtungsbalges |
Silikon |
Farbe des Bedienteils |
rot |
Farbe des Frontringes |
silber |
Farbe des Dichtungsbalges |
schwarz |
Bruttogewicht |
50 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
NOT-HALT-Taster |
Ja |
|
Befestigungsflansch |
Ja |
|
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
|
Sprungmechanismus integriert |
Ja |
|
Verrastend vorhanden |
Ja |
|
Vollisolation |
Ja |
|
|
2 |
Mechanische Daten
Entriegelung |
Zug-Entriegelung |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Betätigungskraft, circa |
2 N |
Befestigung |
Montageflansch EFM |
Anzugsdrehmoment der Schraube |
0,6 Nm |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe |
45 mm |
Durchmesser des Bedienkopfes |
50 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Rastermaß |
50 x 50 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP69K |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +80 °C |
Schwingfestigkeit |
10 - 150 Hz (0,5 mm / 5 g) |
Schockfestigkeit |
50 g |
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
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 16:48