NK-T-21-1ST8-2
NK-T-21-1ST8-2
- Kreuztaster
- Einbaudurchmesser Ø 22,3 mm
- Befestigung Rändelmutter
- bis 6 mm Frontplattendicke
- für Nahrungsmittelbereich geeignet
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
NK-T-21-1ST8-2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103012433 |
EAN (European Article Number) |
4030661490274 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000632 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000632 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
BG cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Einbaubedingungen (mechanisch) |
beliebig |
Werkstoff des Bedienteils |
Kunststoff |
Werkstoff des Frontring |
Kunststoff |
Werkstoff des Dichtungsbalges |
Silikon |
Materialstärke des Dichtungsbalges |
1,5 mm |
Farbe des Frontringes |
schwarz |
Farbe des Dichtungsbalges |
blau |
Bruttogewicht |
160 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Rückzug in Nullstellung |
Ja |
Dichtelement, zusätzlich |
Ja |
Außenanwendungen |
Ja |
Tastend möglich |
Ja |
Anzahl der Richtungen |
2 |
Anzahl der Taststellungen |
2 |
Hinweis (Taststellungen) |
Position A, B |
Anzahl der mechanischen Anschlüsse |
1 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Lebensdauer, Taststellung (je Stellung) |
500.000 Schaltspiele |
Schaltwinkel |
20 ° |
Betätigungskraft, circa |
11 N |
Befestigung |
Zentralmutter SW41 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12, 8-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Einbautiefe |
30 mm |
Hinweis (Einbautiefe) |
Zuzüglich Steckverbinder |
Länge des Betätigers |
85 mm |
Einbaudurchmesser |
22,3 mm |
Dicke der Frontplatte, minimum |
1,5 mm |
Dicke der Frontplatte, maximum |
6 mm |
Durchmesser für den Einbau gemäß EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Rastermaß |
90 x 90 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart des Kontaktelementes |
IP67 |
Schutzart der Frontplatte |
IP67 IP69 |
Umgebungstemperatur |
-40 ... +80 °C |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
30 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,5 kV |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom |
300 mA |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-12 |
30 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-12 |
0,3 A |
Schaltleistung, maximum |
7,2 W |
Schaltprinzip |
Reedkontakte, berührungslos wirkend |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
DGUV-Zertifikat
UL Zertifikat
Fachaufsatz
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | RK / NK |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Kreuzschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. November 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 10:37