PS116 Rollenschwenkhebel N200

PS116 Rollenschwenkhebel N200

  • Kunststoffgehäuse
  • mit Kunststoffrolle
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
Produkt-Typbezeichnung:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
Z12RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)

(2)
L200Anschlussleitung unten, Leitungslänge 2 m
LR200Anschlussleitung rechts, Leitungslänge 2 m
LR300Anschlussleitung rechts, 3 m
LR500Anschlussleitung rechts, 5 m
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts

(3)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
R200Rollendruckbolzen R200
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material Rolle/Hebel: Kunststoff
1Material Rolle/Hebel: Edelstahl
2Material Rolle/Hebel: Messing
3Material Rolle/Hebel: Aluminium
4Material Rolle/Hebel: Stahl
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Betätigungsgeschwindigkeit, minimum

PS116-T11-LR200-N200

Artikelnummer 103006580

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-T11-L200-N200

Artikelnummer 103047776

Zum Artikel

PS116-T11-STR-N200

Artikelnummer 103047777

Zum Artikel

PS116-T12-L200-N200

Artikelnummer 103006650

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-T12-LR200-N200

Artikelnummer 103006596

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z11-L200-N200

Artikelnummer 103006646

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z11-LR200-N200

Artikelnummer 103006579

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z11-ST-N200

Artikelnummer 103006661

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z11-STR-N200

Artikelnummer 103006625

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z12-LR200-N200

Artikelnummer 103006595

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z12-ST-N200

Artikelnummer 103010921

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel

PS116-Z12-L200-N200

Artikelnummer 103008748

Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Zum Artikel