RSS 36
- Kunststoffgehäuse
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
- versetzt anfahrbar
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
- integrierte Querschluss-, Drahtbruch-, Fremdspannungsüberwachung der Sicherheitsleitungen bis in den Schaltschrank
Produkt-Typbezeichnung: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, wiederanlernbar |
(2) | |
ohne | Ohne Diagnosefunktion (auf Anfrage, nur ST5) |
D | mit Diagnoseausgang |
SD | Mit serieller Diagnosefunktion (nur für ST) |
(3) | |
ohne | ohne Rastung |
R | mit Rastung , Rastkraft ca. 18 N |
(4) | |
ST | Einbaustecker M12, 8-polig |
ST5 | Einbaustecker M12, 5-polig |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Rastkraft, circa
Rastung
Serielle Diagnose
Systemkomponenten
Betätiger
RST-U-2
- frontale Betätigung aus Montagerichtung
- kleine Bauform
- Befestigung 1 x M3 zuzüglich Verdrehungsschutz