SE-AL20-1250 VERPACKT ALU-SCHIENE
Artikelnummer:
101153895
SE-AL20-1250 VERPACKT ALU-SCHIENE
Artikelnummer:
101153895
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- Al-Profil ohne Aluschenkel
- für Gummiprofil SE-P70
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SE-AL20-1250 VERPACKT ALU-SCHIENE |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101153895 |
EAN (European Article Number) |
4030661289144 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
35-07-02-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
35-02-01-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000386 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000386 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Profilleiste |
Al-MG Si OF22 |
Bruttogewicht |
200 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
1.250 mm |
Breite |
30 mm |
Höhe |
9 mm |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 23:06