SE-P70
- Schmutz und Feuchtigkeit im Profil werden weitgehend kompensiert
- Unempfindlich gegen Umwelteinflüsse
- ca. 70 mm hoch inkl. Aluprofil
Produkt-Typbezeichnung: SE-P70 (1)-(2)-(3) |
(1) | |
ohne | Profil unbeschichtet |
C | Profil beschichtet |
(2) | |
ohne | Werkstoff: EPDM, 65 Shore A |
NBR | Werkstoff: Perbunan® NBR |
(3) | |
1250 | Länge 1250 mm |
2500 | Länge 2500 mm |
5000 | Länge 5000 mm (Nur für Profil unbeschichtet) |
10000 | Länge 10000 mm (Nur für Profil unbeschichtet) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.