SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • Leichtmetall-Druckguss
  • 2-teiliges Gehäuse
  • Stand- und Wandmontage möglich
  • ergonomische Bedienung
  • Klemmleisten- und Relaismontage im Innenteil möglich
  • Bedienfeld zur Aufnahme von mindestens 8 zusätzlichen Melde- und Befehlsgeräten geeignet
  • Bohrungen unter der Abdeckung und Mittelbohrung Ø = 22,3mm
Produkt-Typbezeichnung:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Befehlsgeräte Fabrikat und Kopfdurchmesser (Stellteile / NOT-HALT) in Abhängigkeit von ➁ (Bei SEP09.0… entfällt der NOT-HALT)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm oder Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm oder Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LLeergehäuse mit Bohrungen 22,3 mm (keine Befehlsgeräte montiert)
S-XXXXSonderausführung mit 4 stelliger fortlaufender Nummer

(2)
0Befehlsgeräte Fabrikat Schmersal
1Befehlsgeräte Fabrikat Siemens oder Schmersal / Siemens

(3)
0Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (22,3 mm)
1Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (30,5 mm)

(4)
95Öffner und Schießer der Stellteile in getrennter Bauform

(5)
E1Pilztaster mit Betätigungskraft 10,5 N
E2Pilztaster mit Betätigungskraft 7,0 N
Z1NOT-HALT mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (nicht bei SEPK02.0….)
Z2Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT)
Z3Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT)
Z4Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT)
Z5Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT)
Z6Vorgestanzte Al-Tafel mit 11 Bohrungen Ø 22,3 mm (Nur für SEPLC05.2…)
Z7Wie Z6 jedoch Bohrungen mit Blindverschlüssen geschlossen (Nur für SEPLC05.2…)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der NOT-HALT-Schalter

Anzahl der Öffner

Anzahl der Schließer

SEPG05.3.1.0.22/95

Artikelnummer 101172760

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.2.0.22/95

Artikelnummer 101172762

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.2.1.22/95

Artikelnummer 101172763

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.3.0.22/95

Artikelnummer 101172764

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.3.1.22/95

Artikelnummer 101172761

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.4.0.22/95

Artikelnummer 101172765

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.L.22

Artikelnummer 101172767

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Artikelnummer 103008216

Zweihandbedienpult

Zum Artikel



Systemkomponenten