SET ASM-SWP
SET ASM-SWP
Downloads
- asimon 3.x
- Die Software asimon ist ein Werkzeug zur Konfiguration und Inbetriebnahme des AS-Interface Sicherheitsmonitors.
- Downloadkabel ASM-DC1
- Konfigurationskabel ASM-KC1
- Software-Download
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SET ASM-SWP |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101161556 |
EAN (European Article Number) |
4030661195506 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-14-31-13 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-14-31-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000757 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000757 |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Version |
0.3 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
ASM-Inbetriebnahmepaket: Konfigurations- und Diagnose-Software und Online-Dokumentation auf Datenträger CD sowie Konfigurations- und Downloadkabel |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Für die Verknüpfung der verschiedenen sicheren AS-Interface SaW Slaves sind eine nach Bausteinen geordnete Symbolbibliothek sowie Funktionsbausteine im Sicherheitsmonitor hinterlegt. Bei der Umsetzung der sicheren Anwendung wird die ausgewählte Funktionalität per Drag&Drop aufgerufen, parametriert und den jeweiligen Freigabepfaden im Sicherheitsmonitor zugeordnet. Anschließend kann die Sicherheits-Applikation mit angeschlossenem AS-Interface Netzwerk und sicheren AS-Interface Slaves getestet und per Monitoring am PC überprüft werden. Folgende Funktionalitäten stehen im asimon zur Verfügung: |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 04:06