Archiv
EX-RSS 16

EX-RSS 16


Archiv

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D-DU

Artikelnummer 103048529

EX-Elektronischer Sicherheits-Sensor

Zum Artikel



Systemkomponenten

EX-BNS 250-11Z-3G/D
EX-BNS 250-11Z-3G/D

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 5,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 5,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 5,0M

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 3,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 250-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11ZG-3G/D 20,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M
EX-BNS 250-11Z-3G/D 20,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zum Artikel
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-11Z-3G/D
EX-BNS 33-11Z-3G/D

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11Z-3G/D 5,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-11ZG-3G/D 5,0M

  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 5,0M

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M
EX-BNS 33-02Z-2187-3G/D 15,0M

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12Z-2187-3G/D 10,0M

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M
EX-BNS 33-12ZG-2187-3G/D 10,0M

  • Kontakte einzeln herausgeführt
  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zum Artikel
EX-BPS 33-3G/D
EX-BPS 33-3G/D

Zum Artikel