Sicherheitsschalter für drehbare Schutzeinrichtungen

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • Betätigungswelle 360° drehbar
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • weitgehend öl- und benzinbeständig

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Die Sicherheitsschalter sind geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen, die geschlossen sein müssen, um die erforderliche Betriebssicherheits zu gewährleisten.

Die Vielfalt der unterschiedlichen Anforderungen in der Praxis kann durch ein umfangreiches Sortiment an Sicherheitsschaltern für drehbare Schutzeinrichtungen gelöst werden.

Je nach spezieller Geräteausrüstung können sowohl kleine Türen und Serviceklappen als auch schwere Drehtüren im Maschinen-und Anlagebau montage- und wartungsfreundlich abgesichert werden.


Aufbau und Wirkungsweise:
Ein genereller Vorteil ist die Integration der Kurvenscheibe in den Sicherheitsschalter. Damit sind die in der EN 14119 genannten Forderungen, wie Formschlüssigkeit zwischen Kurvenscheibe und Betätiger sowie Manipulationsschutz, erfüllt.

Der Sicherheitsschalter ist in Schleichschaltung ausgeführt.