Archiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • Schutzart IP69K
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14 mm und 30 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm
Produkt-Typbezeichnung:

SLC 420-E/R(1)-(2)-69-RFB


(1)
0170Schutzfeldhöhe 170 mm
0250Schutzfeldhöhe 250 mm
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Archiv

SLC 420-E/R0170-14-69-RFB

Artikelnummer 101207003

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0170-30-69-RFB

Artikelnummer 101206952

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0250-14-69-RFB

Artikelnummer 101207004

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0250-30-69-RFB

Artikelnummer 101206953

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0330-14-69-RFB

Artikelnummer 101207005

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0330-30-69-RFB

Artikelnummer 101206954

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0410-14-69-RFB

Artikelnummer 101207006

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0410-30-69-RFB

Artikelnummer 101206955

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0490-14-69-RFB

Artikelnummer 101207007

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0490-30-69-RFB

Artikelnummer 101206956

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0570-14-69-RFB

Artikelnummer 101207008

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 420-E/R0570-30-69-RFB

Artikelnummer 101206957

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel