SLC440-ER-0330-30-H1
SLC440-ER-0330-30-H1
Produkt-Typbezeichnung: SLC440-ER(1)-(2)-01 |
(1) | |
0170 | Schutzfeldhöhe 170 mm |
0250 | Schutzfeldhöhe 250 mm |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm) |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Status und Diagnose via App mit Bluetooth
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Ausblendung: fest/beweglich
- Doppelte Quittierung
- integrierte Schützkontrolle
- Strahlcodierung
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLC440-ER-0330-30-H1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103039654 |
EAN (European Article Number) |
4030661553122 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002549 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002549 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
10 ms |
Bruttogewicht |
700 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Schützkontrolle integriert |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
7-Segment Anzeige |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Bluetooth |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
16 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
30 mm |
Höhe des Schutzfeldes |
330 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
4 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
20 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
850 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 8-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Länge der anschließbaren Leitung, maximum |
100 m |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe des Senders |
411 mm |
Höhe des Empfängers |
421 mm |
Länge des Sensors |
33 mm |
Breite des Sensors |
27,8 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum |
10 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum |
5 W |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,25 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB-E 301 |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA. |
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
Schaltungsbeispiel
UK Declaration of Conformity |
Company: | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Series SLC440 Series SLG440 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety light curtain / Safety light grid |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Radio Equipment Regulations | 2017 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 16019910 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Mühldorf, September 5, 2022 |
Authorised signature Klaus Schuster Managing Director | Authorised signature Christian Spranger Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440 Serie SLG440 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16019910 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 2. März 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 11:25