SLG440AS-ER-0500-02
SLG440AS-ER-0500-02
- Schutzfeldhöhe 500 mm
- 2-strahlig
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Integrierte AS-Interface Schnittstelle
- Reichweite 0,3 m … 12 m
- Parametrierbare Ausblend-Funktionen
- Statusleuchte integriert
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLG440AS-ER-0500-02 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103007551 |
EAN (European Article Number) |
4030661449333 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-03 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001832 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001832 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus ASi-SaW |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
CLC/TS 61496-2 EN 50295 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 61496-1 |
Wirkprinzip |
optoelektronisch |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Strahlabstand |
500 mm |
Reaktionszeit, maximum |
18 ms |
Bruttogewicht |
1.030 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Ausblendfunktion |
Ja |
7-Segment Anzeige |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Anzahl der Strahlen |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
PFH-Wert |
5,17 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
500 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
12 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe des Empfängers |
663 mm |
Länge des Sensors |
33 mm |
Breite des Sensors |
27,8 mm |
Höhe des Sensors (Sender) |
643 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Schwingfestigkeit |
10 … 55 Hz, Amplitude 0,35 mm |
Schockfestigkeit |
10 g / 16 ms |
Schutzklasse |
III |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten - AS-Interface
Bemessungsbetriebsspannung |
18 ... 31,6 VDC (Verpolungsschutz) |
AS-i Stromaufnahme, maximum |
50 mA |
Elektrische Daten - AS-Interface Spezifikation
AS-i Spezifikation |
Safety-Slave |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profil |
S-0.B.F.E |
AS-i Eingang, Kanal 1 |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Eingang, Kanal 2 |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
AS-i Ausgänge, DO 0 … DO 3 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P0 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P1 |
Strahlqualität niedrig |
AS-i Parameter Bits, P2 |
Keine Funktion |
AS-i Parameter Bits, P3 |
Gerätefehler (FID) |
Hinweis (AS-i Parameter Bits) |
Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen FID: Peripheriefehler |
AS-i Eingangsmodul-Adresse |
0 |
Hinweis (AS-i Eingangsmodul-Adresse) |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Elektrische Daten - Hilfsspannung (Aux)
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
Stromaufnahme, Empfänger |
150 mA |
Stromaufnahme, Sender |
75 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Zustandsanzeige
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
(1) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 / Peripheriefehler erkannt |
Hinweis
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilisiertes PELV-Netzteil |
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
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 07:42