TESK-LU-12ST2
Artikelnummer:
103005738
TESK-LU-12ST2
Artikelnummer:
103005738
Produkt-Typbezeichnung: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardscharnier |
L | Lange Scharnierhälfte |
(2) | |
A | voreingestellt für Frontanbau |
I | voreingestellt für Inneneinbau |
U | einstellbarer Schaltwinkel |
(3) | |
22 | 2 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
13 | 1 Schließer (NO) / 3 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(4) | |
L1 | Leitung unten |
L2 | Leitung oben |
ST1 | Einbaustecker unten |
ST2 | Einbaustecker oben |
(5) | |
3M | Leitungslänge 3 m (nur für L1 / L2) |
5M | Leitungslänge 5 m ( nur für L1 / L2) |
10M | Leitungslänge 10 m ( nur für L1 / L2) |
20M | Leitungslänge 20 m ( nur für L1 / L2) |
30M | Leitungslänge 30 m ( nur für L1 / L2) |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Metallgehäuse
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESK-LU-12ST2 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Metall, Zink-Druckguss |
Farbe des Gehäuses |
silber |
Bruttogewicht |
376 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anbau innen |
Ja |
Anbau außen |
Ja |
Einstellbarer Schaltwinkel |
Ja |
Montageanschläge |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12 |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
20 mm |
Breite des Sensors |
98 mm |
Höhe des Sensors |
116 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
30 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,5 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
1.200 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber-Nickel Legierung 10 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 20:53