TESZR1102/S
TESZR1102/S
Produkt-Typbezeichnung: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ohne | Werkstoff des Scharniers Aluminium |
X | Werkstoff des Scharniers Edelstahl |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 Öffner (NC) |
102 | 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
110 | 2 Öffner (NC) |
1102 | 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) |
1110 | 3 Öffner (NC) |
(4) | |
ohne | Schraubklemmen |
ST1 | Stecker unten (M12, 8-polig) |
ST2 | Stecker oben (M12, 8-polig) |
(5) | |
ohne | mit Zusatzscharnier |
S | ohne Zusatzscharnier |
(6) | |
30 | Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 30 mm |
35 | Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 35 mm |
ohne | Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 40 mm |
45 | Geeignet zum Anbau an Profilsysteme 45 mm |
(7) | |
ohne | Schaltwinkel Öffner (NC) bei 4° |
5° | Schaltwinkel Öffner (NC) bei 5° |
8° | Schaltwinkel Öffner (NC) bei 8° |
- 2 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
- einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
- Kunststoffgehäuse
- schutzisoliert
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
TESZR1102/S |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101172008 |
EAN (European Article Number) |
4030661605418 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002591 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002591 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Werkstoff des Scharniers |
Aluminium |
Bruttogewicht |
280 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Befestigungsscharnier |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
2.000.000 Schaltspiele |
B10D Schließer (NO) |
1.000.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
1.000.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungswinkel |
14 ° |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
1 N |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x Höhe |
Geeignet zum Anbau an Profilsysteme: 40 mm |
Länge des Sensors |
36 mm |
Breite des Sensors |
111,5 mm |
Höhe des Sensors |
92 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +65 °C |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
2,5 kV |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
2,5 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
1 A |
Schaltelement |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Schaltprinzip |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
120 /h |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Der werkseitig eingestellte Öffnungswinkel liegt bei 4°. Das Zusatzscharnier inkl. Befestigungsmaterial ist unter der Bestellbezeichnung TES/S auch einzeln erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schaltwegdiagramm
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 18:31