schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101006227

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

EMLH.VWS

PM_ORDER_NUMBER

101006227

SAP_EAN

4030661548623

CODE_ECLASS_V12P0

27-37-12-11

CODE_ECLASS_V11P0

27-37-12-11

CODE_ECLASS_V09P0

27-37-12-11

CODE_ETIM_V07P0

EC000223

CODE_ETIM_V06P0

EC000223

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DESIGN_GENERAL

Leuchtmelder

Frontplattenmontage

DESIGN_CONSTR_FORM

Rund

Hohe Kalotte

DESIGN_INST_CONDIT

beliebig

DESIGN_SEALING

Formdichtungen

MAT_CALOTTE

Glas

MAT_FRONT_RING

Aluminium

COLOR_CALOTTE

weiß

COLOR_FRONT_RING

silber

SAP_WEIGHT_GROSS

35

General data - Features

YN_ILLUMINATED_POSSIBLE

Ja

YN_MOUNT_FLANGE

Ja

YN_FULLY_INSULATED

Ja

Mechanical data

DESIGN_MOUNTING

Montageflansch

TRQ_TIGHTEN_SCREW

0,6

Mechanical data - Dimensions

DIM_HEIGHT_GENERAL

20

NOTE_DIM_HEIGHT_INST

Höhe vor der Frontplatte.

DIM_DIAM_TOTAL

35

DIM_HEIGHT_CALOTTE

6

DIM_DIAM_CALOTTE

11

DIM_DIAM_FRONT_RING

35

DIM_DIAM_HOLE_MOUNT

22,3

DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MIN

1

DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MAX

6

DIM_DIST_GRID_DIM

40 x 50

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +75 °C

REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6

5 g

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

<50 g (EN 60068-2-27)

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:E.V-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL*
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie *2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 28. September 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E.V-program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF or light elements and voltage senders EL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.08.2025, 14:23