Artikelnummer:
101022454
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
EMLH.VGN |
PM_ORDER_NUMBER |
101022454 |
SAP_EAN |
4030661548807 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-37-12-11 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-37-12-11 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-37-12-11 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000223 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000223 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
DESIGN_GENERAL |
Leuchtmelder Frontplattenmontage |
DESIGN_CONSTR_FORM |
Rund Hohe Kalotte |
DESIGN_INST_CONDIT |
beliebig |
DESIGN_SEALING |
Formdichtungen |
MAT_CALOTTE |
Glas |
MAT_FRONT_RING |
Aluminium |
COLOR_CALOTTE |
grün |
COLOR_FRONT_RING |
silber |
SAP_WEIGHT_GROSS |
35 |
General data - Features
YN_ILLUMINATED_POSSIBLE |
Ja |
YN_MOUNT_FLANGE |
Ja |
YN_FULLY_INSULATED |
Ja |
Mechanical data
DESIGN_MOUNTING |
Montageflansch |
TRQ_TIGHTEN_SCREW |
0,6 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_HEIGHT_GENERAL |
20 |
NOTE_DIM_HEIGHT_INST |
Höhe vor der Frontplatte. |
DIM_DIAM_TOTAL |
35 |
DIM_HEIGHT_CALOTTE |
6 |
DIM_DIAM_CALOTTE |
11 |
DIM_DIAM_FRONT_RING |
35 |
DIM_DIAM_HOLE_MOUNT |
22,3 |
DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MIN |
1 |
DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MAX |
6 |
DIM_DIST_GRID_DIM |
40 x 50 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +75 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
5 g |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
<50 g (EN 60068-2-27) |
Sprachfilter
Datenblatt
UL-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | E.V-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster, Schlüsselwahlschalter bzw. Schlüsselwahltaster in Verbindung mit Kontaktelement EF oder Leuchtelementen und Spannungsgebern EL* |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie * | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 28. September 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | E.V-program |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF or light elements and voltage senders EL* |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Electromagnetic Compatibility Regulations * | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 18:34