schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101087879

Ordering data

NOTE_DELIV_CPTY

Nicht mehr lieferbar!

PM_TYPE_NAME

T3Z 068-11YRG

PM_ORDER_NUMBER

101087879

SAP_EAN

4030661057132

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-06-01

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-06-01

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-06-01

CODE_ETIM_V07P0

EC000030

CODE_ETIM_V06P0

EC000030

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

CCC

General data

NORM_STANDARD

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

MAT_HOUSING

Grauguss, lackiert

MAT_HOUSING_COVER

Grauguss, lackiert

DIM_LENGTH_ROPE_MAX

50

SAP_WEIGHT_GROSS

4.650

General data - Features

YN_SIGNAL_LAMP

Ja

YN_PULL_RING_RELEASE

Ja

NUM_OF_CONT_SUB

1

NUM_OF_SAFE_CONT

1

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

SAFE_MISSION_TIME

20

Safety classification - Safety outputs

SAFE_B10D_NC_SOUT

100.000

Mechanical data

DESIGN_ACT_ELEMENT

Seilzughebel

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

50.000

DIM_ANGLE_POSITIVE_BREAK

32

FORCE_ACT_MAX

50

NOTE_FORCE_ACT

30 N in Seilrichtung

APP_ACT_DIRECTION

Rechts und Links (zweiseitig wirkend)

FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN

50

TRQ_POSITIVE_BREAK

0,2

Mechanical data - Connection technique

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubanschluss M20 x 1.5

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,75 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

1,5 mm²

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

250 VAC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

4

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

10

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

2,5

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

6

PWR_CONSUMPT_W

5

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

Schließer (NO), Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung

MAT_CONT_ELEC

Silber

Status indication

COLOR_INDICATOR_LAMP

gelb

Note

NOTE_GENERAL

In Abständen von 3 Metern ist jeweils eine Seilunterstützung erforderlich, siehe Zubehör

Schaltwegdiagramm

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:T3Z 068
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Seilzug-Notschalter für Sicherheitsfunktion
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 15. April 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 28.06.2025, 10:07