Downloads
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
SET SL 300-0400 |
PM_ORDER_NUMBER |
101095316 |
SAP_EAN |
4030661061016 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-06-90 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-06-90 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-06-90 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002887 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002887 |
NOTE_MODULE_ORDER_NOTE |
Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
MAT_LATCH |
Kunststoff, Thermoplast |
MAT_PROFILE_MOULDING |
Aluminium |
MAT_SIDE_PLATE |
Aluminium |
SAP_WEIGHT_GROSS |
2.620 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_WIDTH_GENERAL |
100 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
260 |
DIM_LENGTH_L1 |
400 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-20 ... +55 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
siehe Schalterbeschreibung |
DESIGN_SWITCH |
siehe Schalterbeschreibung |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Klappenprofil Rastung |
SCOPE_OF_DELIV_MOUNTING_MAT |
Trägerprofil Seitenplatten |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 03.09.2025, 15:46