Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 441-11Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
M | Sprungschaltung |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
R | Rollendruckbolzen R |
K | Rollenhebel K |
J | Rollenhebel J |
2C | Gabelhebel 2C |
L | Rollenschwenkhebel L |
D | Rollenschwenkhebel D |
MAF/S | Niveauschalter AF/S |
(3) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
(4) | |
ohne | Graugussgehäuse |
A | Aluminiumgehäuse |
(5) | |
T | temperatur- und tropenfeste Ausführung mit Keramik-Isolation, von -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Kontaktvergoldung |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
ML 441-11Y-A-T-M20-2037 |
PM_ORDER_NUMBER |
101161646 |
SAP_EAN |
4030661196190 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000030 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
INMETRO CCC |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
mechanisch |
DESIGN_SLIDE |
Rolle |
MAT_HOUSING |
Aluminium |
MAT_HOUSING_COATING |
lackiert |
MAT_HOUSING_COVER |
Aluminium |
SAP_WEIGHT_GROSS |
975 |
General data - Features
NUM_OF_NC |
1 |
NUM_OF_NO |
1 |
Safety classification - Safety outputs
SAFE_B10D_NC_SOUT |
2.000.000 |
Mechanical data
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Rollenschwenkhebel |
MAT_ROLL |
Messing (Me) |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
10.000.000 |
DIM_ANGLE_ACT_FROM_LEFT |
30 |
DIM_ANGLE_ACT_FROM_RIGHT |
30 |
DIM_DIST_CONT_GAP |
2 x 2,5 mm |
MOTION_ACT_SPEED_MIN |
1 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
3 |
NOTE_MOTION_ACT_SPEED |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
1,5 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
NOTE_ELEC_CABLE_SECTION |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
13 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
63 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
106 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
192 |
DIM_WIDE_ROLL |
9 |
DIM_DIAM_ROLL |
36 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 |
TEMP_AMB_GPV |
-40 ... +200 °C |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
400 V |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
6 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
16 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
250 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
4 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
NOTE_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
galvanisch getrennte Kontaktbrücken |
DESIGN_SWITCH |
Sprungschaltung |
TIME_BOUNCE_DURAT_MAX |
5 |
TIME_SWITCHOVER_MAX |
35 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
DNV-GL Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T/M 441 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positions- und Endschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. April 2017 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.09.2025, 10:45