schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101183194

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

NZSO2/V4A

PM_ORDER_NUMBER

101183194

SAP_EAN

4030661604459

CODE_ECLASS_V12P0

27-37-12-25

CODE_ECLASS_V11P0

27-37-12-25

CODE_ECLASS_V09P0

27-37-12-25

CODE_ETIM_V07P0

EC000624

CODE_ETIM_V06P0

EC000624

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

FMAW00000039

General data

DESIGN_GENERAL

Beschriftungsschild

DESIGN_CONSTR_FORM

Groß

DESIGN_INST_CONDIT

Selbstklebend

MAT_HOUSING

Edelstahl

COLOR_ENCL

silber

SAP_WEIGHT_GROSS

9

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_GENERAL

62,2

DIM_WIDTH_GENERAL

44,4

DIM_HEIGHT_GENERAL

0,2

Ambient conditions

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 18 ms

REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT

20 g / 10 ... 150 Hz

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.10.2024, 18:16