schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101184028

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

NBG665/65.55

PM_ORDER_NUMBER

101184028

SAP_EAN

4030661466613

CODE_ECLASS_V12P0

27-37-12-05

CODE_ECLASS_V11P0

27-37-12-05

CODE_ECLASS_V09P0

27-37-12-05

CODE_ETIM_V07P0

EC000200

CODE_ETIM_V06P0

EC000200

General data

DESIGN_GENERAL

Aufbaugehäuse

MAT_HOUSING

Edelstahl (V4A)

COLOR_HOUSING_BASE

silber

COLOR_SEALING

grau

SAP_WEIGHT_GROSS

1.800

General data - Features

NUM_OF_CMD_POST

5

Mechanical data

DESIGN_POS_CABLE_BUSHING

bodenseitig

YN_ESTOP_HOLE_OFFSET

Ja

Mechanical data - Connection technique

DIM_DIAM_CABLE_BUSHING

20,3

Mechanical data - Dimensions

DIM_WIDTH_GENERAL

110

DIM_HEIGHT_GENERAL

86,5

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP67

IP69K

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +80 °C

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG...
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Leergehäuse / Individuell bestücktes Aufbaugehäuse
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie 1)2006/42/EG
 Niederspannungsrichtlinie 2)2014/35/EU
 EMV-Richtlinie 3)2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Anbringung der CE-Kennzeichnung:1) für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind
2) für Schaltgeräte ohne Sicherheitsfunktion
3) bei eingebauten Leuchtelementen und / oder Spannungsgebern
Angewandte Normen:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN 60947-5-5:2015*)
DIN EN ISO 13850:2016*)
*) bei eingebauten Not-Halt Geräten
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 28. Januar 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.10.2025, 05:11