Artikelnummer:
101184688
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
NSK/V4A |
PM_ORDER_NUMBER |
101184688 |
SAP_EAN |
4030661482224 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-37-12-25 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-37-12-25 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-37-12-25 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000624 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000624 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
FMAW00000039 |
General data
DESIGN_GENERAL |
Not-Halt Schutzkragen |
DESIGN_CONSTR_FORM |
ohne gelbem Schild |
DESIGN_INST_CONDIT |
Schraubbefestigung |
MAT_HOUSING |
Edelstahl |
COLOR_ENCL |
silber |
SAP_WEIGHT_GROSS |
100 |
General data - Features
YN_FULLY_INSULATED |
Ja |
Mechanical data
DESIGN_MOUNTING |
Schrauben |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_GENERAL |
74 |
DIM_WIDTH_GENERAL |
85 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
12 |
Ambient conditions
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +80 °C |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 18 ms |
REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Sprachfilter
Datenblatt
DGUV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 31.10.2024, 20:15