Ordering data
PM_TYPE_NAME |
MKTA32/WKT-26 |
PM_ORDER_NUMBER |
101186702 |
SAP_EAN |
4030661604244 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-37-14-04 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-37-14-04 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-37-14-04 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000632 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000632 |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
DESIGN_INST_CONDIT |
beliebig |
MAT_FRONT_RING |
Aluminium - eloxiert |
MAT_SEALING_BELLOW |
Silikon |
DIM_MAT_THICKNESS_SEALING_BELLOW |
2 |
COLOR_FRONT_RING |
silber |
COLOR_SEALING_BELLOW |
schwarz |
SAP_WEIGHT_GROSS |
120 |
General data - Features
YN_ZERO_POS_RESET |
Ja |
YN_FIT_FOR_OUTDOOR_APP |
Ja |
YN_GALVANICALLY_SEPARATED_BRIDGE |
Ja |
YN_PROBING_POSSIBLE |
Ja |
NUM_OF_CONT_SUB |
2 |
NUM_OF_DIRECTION |
2 |
NUM_OF_NC_IN_EACH_DIRECTION |
1 |
NUM_OF_SHIFT_POS |
2 |
NUM_OF_SWITCH_STEP |
2 |
Mechanical data
DESIGN_LATCH_POS |
links rechts |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000 |
FORCE_ACT_CA |
11 |
DESIGN_MOUNTING |
Rändelmutter |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
0,5 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
NOTE_ELEC_CABLE_SECTION |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanical data - Dimensions
DIM_DEPTH_INST |
70 |
DIM_LENGTH_ACT |
77 |
DIM_DIAM_HOLE_MOUNT |
22,3 |
DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MIN |
1,5 |
DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MAX |
6 |
DIM_DIAM_MOUNT_IEC60947_TOL |
22.3 + 0.4 |
DIM_DIST_GRID_DIM |
80 x 80 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +80 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 200 Hz, mit 20 g |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
400 V |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
4 |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60947_1 |
3 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
10 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
250 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
8 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
5 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Schließer (NO) / Schließer (NO) |
DESIGN_SWITCH |
Schleichschaltung |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
1.200 |
Note
NOTE_NUM_OF_SWITCH_POS |
Position A, B |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
EU Konformitätserklärung
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Sonstige
Maßzeichnung Sonstige
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 08.09.2025, 16:19