schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101205739

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem

(2)
ohneStandard Silber
/SRfarbige Schlüsselreide

(3)
xxxSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(4)
oo/ooFarbe Schlüsselreide>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(5)
1031 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

SHGV/ESS21S2/211/103

PM_ORDER_NUMBER

101205739

SAP_EAN

4030661586694

CODE_ECLASS_V12P0

27-37-12-43

CODE_ECLASS_V11P0

27-37-12-43

CODE_ECLASS_V09P0

27-37-12-43

CODE_ETIM_V07P0

EC001029

CODE_ETIM_V06P0

EC001029

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

CCC

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

DESIGN_GENERAL

Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage

DESIGN_INST_CONDIT

beliebig

DESIGN_SEALING

Membrane

Lippendichtungen

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

MAT_CYLINDER_LOCK

Stahl

MAT_FRONT_RING

Aluminium

COLOR_CYLINDER_LOCK

silber

COLOR_CONT_ELEMENT

schwarz

COLOR_FRONT_RING

silber

COLOR_KEY_HEAD

silber

SAP_WEIGHT_GROSS

136

General data - Features

YN_LATCH

Ja

YN_FULLY_INSULATED

Ja

NUM_OF_CONT_SUB

1

NUM_OF_PLUNGER

1

NUM_OF_SHIFT_POS

2

Mechanical data

DESIGN_UNLOCK

Dreh-Entriegelung

DESIGN_KEY_WITHDRAWAL_POS

Stellung I

90°

DESIGN_LATCH_POS

rechts

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

100.000

DESIGN_MOUNTING

Montageflansch

TRQ_TIGHTEN_SCREW

0,6

CODE_KEY_NUM

211

Mechanical data - Connection technique

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubanschluss M20 x 1.5

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,5 mm², starr

0,5 mm², flexibel

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2 x 1,5 mm²

2,5 mm², starr

2,5 mm², flexibel

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

TRQ_TIGHTEN_TERMINAL_SCREW

1

Mechanical data - Dimensions

REVIEW_DIM_GENERAL_DIM

Höhe mit Schlüssel (und Kontaktelement): 60 mm (119 mm)

DIM_DIAM_FRONT_RING

29,5

DIM_DIAM_CYLINDER_LOCK

22

DIM_DIAM_HOLE_MOUNT

22,3

DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MIN

1

DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MAX

6

DIM_DIST_GRID_DIM

40 x 50

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

DESIGN_IP_CLASS_SWITCH_COMPARTMENT

IP40

DESIGN_IP_CLASS_TERMINAL

IP20

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +75 °C

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

110 g / 4 ms

REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT

Erschütterungsfestigkeit: 20 g / 10 … 200 Hz

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

400 V

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

10

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

8

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

5

ELEC_SUITABLE_FOR_LOW_VOLT

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

Öffner (NC), Schließer (NO)

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung

TIME_BOUNCE_DURAT_MAX

5

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

5

MAT_CONT_ELEC

Silber

UK-Konformitätserklärung
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.08.2025, 01:08