Produkt-Typbezeichnung: AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6) |
(1) | |
Z | Zuhaltungsüberwachung > |
B | Betätigerüberwachung |
BZ | Betätiger/Zuhaltung kombiniert überwacht |
(2) | |
ST1 | Stecker unten |
ST2 | Stecker rechts |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Magnetversorgung AUS AS-Interface |
P | Magnetversorgung AUS 24 VDC (Aux) |
(6) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
N | Notentsperrung |
T | Fluchtentriegelung |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
AZM 161 B ST2-AS RAP |
PM_ORDER_NUMBER |
101215868 |
SAP_EAN |
4030661404660 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002593 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus ASi-SaW |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
CODE_CODING_LEVEL_ISO14119 |
gering |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
elektromechanisch |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
TIME_RESPONSE_MAX |
100 |
SAP_WEIGHT_GROSS |
470 |
General data - Features
YN_PWR_TO_LOCK_PRINCIPLE |
Ja |
YN_ACT_MONITORING |
Ja |
YN_AUX_RELEASE |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
Ja |
NUM_OF_ACT_DIRECTION |
3 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
c |
SAFE_CAT |
1 |
SAFE_PFH_VALUE |
1,14 x 10⁻⁶ |
NOTE_SAFE_PFH_VALUE |
bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr |
SAFE_SIL |
1 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Safety classification - Fault exclusion |
NOTE_SAFE_FAULT_EXCLUSION |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
SAFE_PERFORM_LEVEL_FAULT_EXCLUSION |
d |
SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION |
3 |
SAFE_PFH_VALUE_FAULT_EXCLUSION |
1,01 x 10⁻⁷ |
NOTE_SAFE_PFH_VALUE_FAULT_EXCLUSION |
bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr |
SAFE_SIL_INTLK_FAULT_EXCLUSION |
2 |
SAFE_MISSION_TIME_FAULT_EXCLUSION |
20 |
Mechanical data
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000 |
TOL_ACT_DIRECTION |
5,5 |
FORCE_HOLDING_ISO14119 |
2.000 |
FORCE_HOLDING_MAX |
2.600 |
FORCE_LATCH |
30 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
2 |
DESIGN_MOUNTING |
Schrauben |
DESIGN_MOUNTING_SCREW |
3x M6 |
Mechanical data - Connection technique
DESIGN_POS_CON |
Rechts |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
30 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
130 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
90 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +60 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +85 °C |
APP_REL_HUMIDITY_MIN |
30 |
APP_REL_HUMIDITY_MAX |
95 |
NOTE_REL_HUMIDITY |
nicht kondensierend nicht vereisend |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 11 ms |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
II |
DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX |
2.000 |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
32 VDC |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
0,8 |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN |
III |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100 |
3 |
Electrical data
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
1.000 |
Electrical data - AS Interface
CURR_CONSUMPT_ASI_MAX |
100 |
Electrical data - AS-Interface specification
ELEC_ASI_SPEC |
Safety-Slave |
ELEC_ASI_VERSION |
V 2.1 |
ELEC_ASI_PROFILE |
S-7.B.F.E |
REVIEW_CODE_ASI_IN_OUT |
0x7 |
REVIEW_CODE_ASI_ID |
0xB |
REVIEW_CODE_ASI_ID1 |
0xF |
REVIEW_CODE_ASI_ID2 |
0xE |
ELEC_ASI_CH_1_IN |
Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung |
ELEC_ASI_CH_2_IN |
Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung |
ELEC_OUT_ASI_DO_0 |
Magnetansteuerung |
ELEC_OUT_ASI_DO_1 |
Keine Funktion |
ELEC_OUT_ASI_DO_2 |
Keine Funktion |
ELEC_OUT_ASI_DO_3 |
Keine Funktion |
ELEC_ASI_PARA_BIT_P0 |
Betätiger erkannt |
ELEC_ASI_PARA_BIT_P1 |
Zuhaltung gesperrt |
ELEC_ASI_PARA_BIT_P2 |
Magnetspannung im Toleranzbereich |
ELEC_ASI_PARA_BIT_P3 |
Fehler - Sperren/Entsperren der Zuhaltung blockiert |
NOTE_ELEC_ASI_PARA_BIT |
Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen FID: Peripheriefehler |
ELEC_ASI_INPUT_MODULE_ADR |
0 |
NOTE_ELEC_ASI_INPUT_MODULE_ADR |
Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät |
Electrical data - Auxiliary voltage
CURR_CONSUMPT_AUX |
500 |
VOLT_RATED_OPERAT_AUX_DC |
24 |
ELEC_FUSE_OPERAT_CURR_AUX_MAX |
4 |
Status indication
NOTE_LED_STATUS_INDICAT |
(1) gelbe LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3 (2) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 oder Peripheriefehler (3) gelbe LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1 |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Pin assignment
ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_1 |
AS-i + |
ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_2 |
Aux - (P) |
ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_3 |
AS-Interface - |
ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_4 |
Aux + (P) |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Note
NOTE_GENERAL |
Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden. |
NOTE_YN_AUX_RELEASE |
Bei Wartung, Einrichtung usw. Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilisiertes PELV-Netzteil |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
AS-Interface at Work Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kazm1f54
| 435,8 kB | .jpg | 352.778 x 224.719 mm - 1000 x 637 Pixel - 72 dpi
| 44,9 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 Pixel - 72 dpi
| 356,1 kB | .jpg | 352.778 x 224.719 mm - 1000 x 637 Pixel - 72 dpi
| 39,9 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 Pixel - 72 dpi
| 39,9 kB | .png | 74.083 x 47.272 mm - 210 x 134 Pixel - 72 dpi
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 161 AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.08.2025, 23:17