schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103001878

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
ohneStandard Schließsystem
ZZentralschließanlagen-Schließsystem
PPACRI Standard-Schließsystem
ZPZentralschließanlagen-PACRI-Schließsystem

(2)
BSchließzylinder im Boden
LSchließzylinder links
RSchließzylinder rechts

(3)
Dzusätzlicher Schließzylinder frontseitig

(4)
01mit einem Anfahrkopf
1.1mit zwei Anfahrköpfen

(5)
x1xSchlüsselnummer (n) 100 … 999

(6)
x2xSchlüsselnummer ( n) zusätzlicher Schließzylinder frontseitig 32 … 99

(7)
BOBetätiger gerade
BOWBetätiger abgewinkelt
BORRadiusbetätiger
BOWRRadiusbetätiger abgewinkelt
BOF/HIS.1Teleskopbetätiger, Befestigung hinten
BOF/HIS.2Teleskopbetätiger, Befestigung oben
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

SHGV/R01/104+BOF/HIS.2

PM_ORDER_NUMBER

103001878

SAP_EAN

4030661417004

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-03

CODE_ETIM_V07P0

EC002593

CODE_ETIM_V06P0

EC002593

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

mechanisch

MAT_HOUSING

Aluminium / Stahl chromatiert

MAT_HOUSING_COATING

lackiert

MAT_CYLINDER_LOCK

Stahl

COLOR_ENCL

rot

COLOR_KEY

silber

COLOR_KEY_HEAD

silber

SAP_WEIGHT_GROSS

450

General data - Features

NUM_OF_ACT_DIRECTION

4

NUM_OF_KEY

1

Mechanical data

DESIGN_ACT

beweglich

DESIGN_KEY_SWITCH_POS

rechts

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

100.000

FORCE_HOLDING_ISO14119

950

FORCE_HOLDING_MAX

1.250

FORCE_LATCH

5

MOTION_ACT_SPEED_MAX

0,2

CODE_KEY_NUM

104

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_GENERAL

43

DIM_HEIGHT_GENERAL

103

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP65

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +70 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-40 ... +80 °C

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 18 ms

REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT

Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz

Electrical data

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

5

Other data

NOTE_TYPE_OF_APP

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 09.10.2025, 05:25