schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103004962

Ordering data

PM_TYPE_NAME

AZM161-B-ST1-AS-RAT

PM_ORDER_NUMBER

103004962

SAP_EAN

4030661433561

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-06

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-06

CODE_ETIM_V07P0

EC001487

CODE_ETIM_V06P0

EC001487

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

ASi-SaW

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 62026-2

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

elektromechanisch

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

TIME_RESPONSE_MAX

100

General data - Features

YN_PWR_TO_LOCK_PRINCIPLE

Ja

YN_ACT_MONITORING

Ja

YN_AUX_RELEASE

Ja

YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS

Ja

NUM_OF_ACT_DIRECTION

3

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

SAFE_PERFORM_LEVEL

c

SAFE_CAT

1

SAFE_PFH_VALUE

1,14 x 10⁻⁶

NOTE_SAFE_PFH_VALUE

bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr

SAFE_SIL

1

SAFE_MISSION_TIME

20

Safety classification - Fault exclusion

NOTE_SAFE_FAULT_EXCLUSION

Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist.

SAFE_PERFORM_LEVEL_FAULT_EXCLUSION

d

SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION

3

SAFE_PFH_VALUE_FAULT_EXCLUSION

1,01 x 10⁻⁷

NOTE_SAFE_PFH_VALUE_FAULT_EXCLUSION

bis max. 100.000 Schaltzyklen/Jahr

SAFE_SIL_INTLK_FAULT_EXCLUSION

2

SAFE_MISSION_TIME_FAULT_EXCLUSION

20

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

TOL_ACT_DIRECTION

5,5

FORCE_HOLDING_ISO14119

2.000

FORCE_HOLDING_MAX

2.600

FORCE_LATCH

30

MOTION_ACT_SPEED_MAX

2

DESIGN_MOUNTING

Schrauben

DESIGN_MOUNTING_SCREW

3x M6

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_POS_CON

Mittig

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Einbaustecker M12, 4-polig, A-Codierung

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

30

DIM_WIDTH_SENSOR

130

DIM_HEIGHT_SENSOR

90

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP67

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +60 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-25 ... +85 °C

APP_REL_HUMIDITY_MIN

30

APP_REL_HUMIDITY_MAX

95

NOTE_REL_HUMIDITY

nicht kondensierend

nicht vereisend

REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 11 ms

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

II

DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX

2.000

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

32 VDC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

0,8

DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN

III

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100

3

Electrical data

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

1.000

Electrical data - AS Interface

CURR_CONSUMPT_ASI_MAX

250

Electrical data - AS-Interface specification

ELEC_ASI_SPEC

Safety-Slave

ELEC_ASI_VERSION

V 2.1

ELEC_ASI_PROFILE

S-7.B.F.E

REVIEW_CODE_ASI_IN_OUT

0x7

REVIEW_CODE_ASI_ID

0xB

REVIEW_CODE_ASI_ID1

0xF

REVIEW_CODE_ASI_ID2

0xE

ELEC_ASI_CH_1_IN

Datenbits DI 0/DI 1 = dynamische Codeübertragung

ELEC_ASI_CH_2_IN

Datenbits DI 2/DI 3 = dynamische Codeübertragung

ELEC_OUT_ASI_DO_0

Magnetansteuerung

ELEC_OUT_ASI_DO_1

Keine Funktion

ELEC_OUT_ASI_DO_2

Keine Funktion

ELEC_OUT_ASI_DO_3

Keine Funktion

ELEC_ASI_PARA_BIT_P0

Betätiger erkannt

ELEC_ASI_PARA_BIT_P1

Zuhaltung gesperrt

ELEC_ASI_PARA_BIT_P2

Magnetspannung im Toleranzbereich

ELEC_ASI_PARA_BIT_P3

Fehler - Sperren/Entsperren der Zuhaltung blockiert

NOTE_ELEC_ASI_PARA_BIT

Parameterausgänge sind auf „1111“ (0xF) einzustellen

FID: Peripheriefehler

ELEC_ASI_INPUT_MODULE_ADR

0

NOTE_ELEC_ASI_INPUT_MODULE_ADR

Voreingestellt auf Adresse 0, änderbar über AS-Interface Busmaster oder Handprogrammiergerät

Status indication

NOTE_LED_STATUS_INDICAT

(1) gelbe LED: Kanal 2 / AS-i SaW Bit 2.3

(2) grün/rote LED (AS-i Duo LED): Versorgungsspannung / Kommunikationsfehler / Slaveadresse = 0 oder Peripheriefehler

(3) gelbe LED: Kanal 1 / AS-i SaW Bit 0.1

Other data

NOTE_TYPE_OF_APP

verschiebbare Schutzeinrichtung

abnehmbare Schutzeinrichtung

drehbare Schutzeinrichtung

Pin assignment

ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_1

AS-i +

ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_2

n.c.

ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_3

AS-Interface -

ELEC_CON_ASI_PIN_ASSIGN_4

n.c.

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Note

NOTE_GENERAL

Da bei Spannungsausfall bzw. Betätigen des Hauptschalters die Schutzeinrichtung unmittelbar geöffnet werden kann, dürfen die Sicherheitszuhaltungen mit Arbeitsstromprinzip nur in Sonderfällen nach strengen Bewertung des Unfallrisikos verwendet werden.

NOTE_YN_ESCAPE_RELEASE

Im Notfall

Betätigung innerhalb des Gefahrenbereiches


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 04.09.2025, 13:45