Artikelnummer:
103005658
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
KA-0847 |
PM_ORDER_NUMBER |
103005658 |
SAP_EAN |
4030661436555 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-06-03-11 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-06-03-11 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-06-03-11 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC001855 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC001855 |
General data
DESIGN_GENERAL |
gerade |
DESIGN_CONNECTION_ELEC |
Kupplung |
MAT_HOUSING |
Kunststoff |
MAT_NUT |
Metall, CuZn, vernickelt |
COLOR_ENCL |
schwarz |
SAP_WEIGHT_GROSS |
500 |
General data - Features
NUM_OF_POL |
4 |
NUM_OF_WIRE_ELEC |
4 |
Mechanical data
DESIGN_MECH_LIFETIME_CCO_MIN |
100 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
5 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
NUM_OF_WIRE_CABLE_CROSS_SECTION |
4 |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,34 |
MAT_CABLE_MANTLE |
PVC |
Mechanical data - connector side A
DESIGN_CON_HOUSING_SIDE_A |
Kupplung, M8 |
DESIGN_CON_GENERAL_SIDE_A |
gerade |
Mechanical data - connector side B
DESIGN_CON_HOUSING_SIDE_B |
Stecker, M12 |
DESIGN_CON_GENERAL_SIDE_B |
gerade |
Mechanical data - Dimensions
DIM_METRIC_ISO_THREAD_CONNECTION |
M12 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_CABLE_GPV |
-40 ... +80 °C |
TEMP_AMB_CON_GPV |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100 |
3 |
Electrical data
VOLT_OPERAT_GPV |
250__ |
VOLT_RATED_OPERAT_AC |
250 |
ELEC_CONT_LOAD_CPTY |
4 |
MAT_CONT_ELEC |
Metall, CuZn, vergoldet |
Pin assignment
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1 |
braun |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2 |
weiß |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3 |
blau |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4 |
schwarz |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 02.09.2025, 14:39