schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103009491

Produkt-Typbezeichnung:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
Z02Sprungschaltung 2 Öffner (NC)
Z12Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
Z11RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung
Z02RSprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung
Z12RSprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) mit Rastung
T11Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02Schleichschaltung 2 Öffner (NC)
T20Schleichschaltung 2 Schließer (NO)
T12Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC)
T21Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T03Schleichschaltung 3 Öffner (NC)
T11UESchleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
T02HSchleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC)

(2)
L200Anschlussleitung unten, Leitungslänge 2 m
LR200Anschlussleitung rechts, Leitungslänge 2 m
LR300Anschlussleitung rechts, 3 m
LR500Anschlussleitung rechts, 5 m
STEinbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten
STREinbaustecker M12, rechts

(3)
S200Druckbolzen Ø 6 mm
R200Rollendruckbolzen R200
K200Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm
K210Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm
K230Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm
K240Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen
K250Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen
H200Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm
N200Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm
J200Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm

(4)
0Material Rolle/Hebel: Kunststoff
1Material Rolle/Hebel: Edelstahl
2Material Rolle/Hebel: Messing
3Material Rolle/Hebel: Aluminium
4Material Rolle/Hebel: Stahl
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

PS116-Z12-ST-K210

PM_ORDER_NUMBER

103009491

SAP_EAN

4030661460499

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-01

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-01

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-01

CODE_ETIM_V07P0

EC000030

CODE_ETIM_V06P0

EC000030

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

CCC

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

DESIGN_HOUSING

Normbauform

DESIGN_ACT_TYPE_DIN_EN_50047

e

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert

MAT_ACTIVE_SURFACE

Metall

SAP_WEIGHT_GROSS

124

General data - Features

YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC

Ja

NUM_OF_CONT_SUB

1

NUM_OF_SAFE_CONT

2

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

SAFE_B10D_NC

20.000.000

SAFE_B10D_NO

1.000.000

NOTE_SAFE_B10D_NO

bei 10% Ie und ohmscher Last

SAFE_MISSION_TIME

20

Mechanical data

DESIGN_ACT_ELEMENT

Rollenhebel K210

MAT_ROLL

Kunststoff

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

10.000.000

FORCE_ACT_MIN

11

FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN

40

MOTION_ACT_SPEED_MIN

10

MOTION_ACT_SPEED_MAX

1

TRQ_ACT_MIN

0,2

TRQ_POSITIVE_BREAK

0,6

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_POS_CON

Unten

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Steckverbinder M12, 6-polig

NUM_OF_WIRE_CABLE_CROSS_SECTION

6

DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION

0,5

DESIGN_CONNECTION_MECH

unten

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

16,6

DIM_WIDTH_SENSOR

31

DIM_HEIGHT_SENSOR

79

DIM_DIAM_ROLL

14

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP66

IP67

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +80 °C

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

II

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

300 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

4

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60947_1

3

Electrical data

CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT

400

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

240

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

1,5

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Sprungschaltung

TIME_BOUNCE_DURAT_MAX

3

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

5.000

TIME_SWITCHOVER_MAX

5,5

MAT_CONT_ELEC

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 3. März 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.09.2025, 21:38