Artikelnummer:
103015340
Ordering data
| PM_TYPE_NAME |
PS116-Z11-ST-K280 |
| PM_ORDER_NUMBER |
103015340 |
| SAP_EAN |
4030661499857 |
| CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-01 |
| CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-01 |
| CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-01 |
| CODE_ETIM_V07P0 |
EC000030 |
| CODE_ETIM_V06P0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
| PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus CCC |
General data
| NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
| DESIGN_HOUSING |
Normbauform |
| DESIGN_ACT_TYPE_DIN_EN_50047 |
e |
| MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert |
| MAT_ACTIVE_SURFACE |
Metall |
| SAP_WEIGHT_GROSS |
62 |
General data - Features
| YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC |
Ja |
| NUM_OF_CONT_SUB |
1 |
| NUM_OF_SAFE_CONT |
1 |
| Safety classification |
| SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
| SAFE_B10D_NC |
20.000.000 |
| SAFE_B10D_NO |
1.000.000 |
| NOTE_SAFE_B10D_NO |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
| SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Mechanical data
| DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
10.000.000 |
| FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN |
40 |
| MOTION_ACT_SPEED_MIN |
10 |
| MOTION_ACT_SPEED_MAX |
1 |
| TRQ_ACT_MIN |
0,2 |
| TRQ_POSITIVE_BREAK |
0,6 |
Mechanical data - Connection technique
| DESIGN_POS_CON |
Unten |
| REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Steckverbinder M12, 4-polig |
| NUM_OF_WIRE_CABLE_CROSS_SECTION |
4 |
| DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,5 |
| DESIGN_CONNECTION_MECH |
unten |
Mechanical data - Dimensions
| DIM_WIDTH_SENSOR |
31 |
| DIM_DIAM_ROLL |
14 |
Ambient conditions
| DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP66 IP67 |
| TEMP_AMB_GPV |
-30 ... +80 °C |
| DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
II |
Ambient conditions - Insulation values
| VOLT_RATED_INSULAT |
300 V |
| VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
4 |
| DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60947_1 |
3 |
Electrical data
| CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT |
400 |
| VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
240 |
| VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
| CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
1,5 |
| REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
| DESIGN_SWITCH |
Sprungschaltung |
| TIME_BOUNCE_DURAT_MAX |
3 |
| TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
5.000 |
| TIME_SWITCHOVER_MAX |
5,5 |
| MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
| EU-Konformitätserklärung | ![]() |
| Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
| Bezeichnung des Bauteils: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Typ: | siehe Typenschlüssel |
| Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
| Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
| RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
| Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
| Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. März 2021 |
![]() |
| Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | PS116, PS215, PS216, PS226, PS315, PS316 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Wuppertal, August 19, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.08.2025, 00:30