Artikelnummer:
103026844
Ordering data
NOTE_DELIV_CPTY |
Nur in Kombination mit dem passenden SLC/SLG bestellbar. |
PM_TYPE_NAME |
PH-COM4-ER-04 |
PM_ORDER_NUMBER |
103026844 |
SAP_EAN |
4030661517643 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-27-92 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-27-92 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-27-92 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002549 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002549 |
General data
MAT_HOUSING |
Polycarbonat |
MAT_ENCL_CAPS |
PA6 |
SAP_WEIGHT_GROSS |
3.000 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
10 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Kabelverschraubung fest integriert |
ELEC_WIRING_RECEIVER |
Einbaustecker M12, 5-polig |
ELEC_WIRING_TRANSMIT |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Mechanical data - Dimensions
DIM_HEIGHT_GENERAL_MIN |
1.370 |
DIM_HEIGHT_GENERAL_MAX |
1.770 |
DIM_DIAM_PROTECT_TUBE |
50 |
DIM_DIAM_ENCL_CAPS |
60 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP69 |
TEMP_AMB_GPV |
-10 ... +50 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +70 °C |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 26.08.2025, 21:36