schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103032139

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

ACC-CGLD-AV-E1-M20-5

PM_ORDER_NUMBER

103032139

SAP_EAN

4030661527598

CODE_ECLASS_V12P0

27-14-08-02

CODE_ECLASS_V11P0

27-14-44-34

CODE_ECLASS_V09P0

27-14-44-34

CODE_ETIM_V07P0

EC000441

CODE_ETIM_V06P0

EC000441

General data

MAT_GENERAL

Messing, vernickelt

SAP_WEIGHT_GROSS

46

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_GENERAL

25

DIM_DIAM_GENERAL

32

DIM_LENGTH_SCREW_THREAD

6

DIM_METRIC_ISO_SCREW_THREAD

M20 x 1.5

Note

NOTE_GENERAL

5 Loch Leitungseinführung


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.08.2025, 15:39