schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103041116

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

HDAN6-BL-WS

PM_ORDER_NUMBER

103041116

SAP_EAN

4030661617176

CODE_ECLASS_V12P0

27-37-12-13

CODE_ECLASS_V11P0

27-37-12-13

CODE_ECLASS_V09P0

27-37-12-13

CODE_ETIM_V07P0

EC000222

CODE_ETIM_V06P0

EC000222

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

Hygiene geprüft

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

DESIGN_GENERAL

Frontplattenmontage

DESIGN_CONSTR_FORM

Rund

DESIGN_TOGGLE

rund

DESIGN_SEALING

Membrane

Lippendichtungen

MAT_CTRL_PANEL

Kunststoff

MAT_FRONT_RING

Edelstahl (V4A)

COLOR_OPERAT_ELEMENT

weiß

COLOR_FRONT_RING

silber

COLOR_SEALING_BELLOW

blau

SAP_WEIGHT_GROSS

136

General data - Features

YN_ANTI_TORSION_PROTECT

Ja

Mechanical data

DESIGN_MOUNTING

Zentralmutter

TRQ_TIGHTEN_NUT_MAX

4

Mechanical data - Dimensions

DIM_HEIGHT_INST

31

NOTE_DIM_HEIGHT_INST

Höhe vor der Frontplatte.

DIM_DEPTH_INST

71

NOTE_DIM_DEPTH_INST

Tiefe hinter Frontplatte ohne Potentiometer

DIM_DIAM_CTRL_HEAD

45

DIM_DIAM_TOGGLE

26

DIM_DIAM_HOLE_MOUNT

22,3

DIM_DIAM_SHAFT_MAX

6

DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MIN

1,5

DIM_THICKNESS_FRONT_PLATE_MAX

6

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP67

IP69K

TEMP_AMB_GPV

+0 ... +80 °C

Scope of delivery

NOTE_SCOPE_OF_DELIV

Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:H-Programm
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter.
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 18. Juni 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.08.2025, 10:23