schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103051682

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

PS116-T21-STR-R201

PM_ORDER_NUMBER

103051682

SAP_EAN

4030661630465

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

CCC

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

DESIGN_HOUSING

Normbauform

DESIGN_ACT_TYPE_DIN_EN_50047

c

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert

MAT_ACTIVE_SURFACE

Metall

MAT_ACT

Edelstahl (1.4104)

SAP_WEIGHT_GROSS

63

General data - Features

YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC

Ja

NUM_OF_CONT_SUB

2

NUM_OF_SAFE_CONT

1

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

SAFE_B10D_NC

20.000.000

SAFE_B10D_NO

1.000.000

NOTE_SAFE_B10D_NO

bei 10% Ie und ohmscher Last

SAFE_MISSION_TIME

20

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

10.000.000

FORCE_ACT_MIN

10

FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN

40

MOTION_ACT_SPEED_MIN

60

MOTION_ACT_SPEED_MAX

1

NOTE_MOTION_ACT_SPEED

Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30°

TRQ_ACT_MIN

0,2

TRQ_POSITIVE_BREAK

0,6

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_POS_CON

Rechts

DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION

0,5

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

16,6

DIM_WIDTH_SENSOR

31

DIM_HEIGHT_SENSOR

74,1

DIM_DIAM_ROLL

9,5

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP66

IP67

TEMP_AMB_GPV

-30 ... +80 °C

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

II

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

300 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

4

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60947_1

3

Electrical data

CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT

400

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

240

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

1,5

REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT

2 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung

TIME_BOUNCE_DURAT_MAX

3

TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX

5.000

TIME_SWITCHOVER_MAX

5,5

MAT_CONT_ELEC

Silber

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Schaltwegdiagramm

Kontaktbild

Video ID: Positionsschalter-PS

Positionsschalter Reihe PS (Vimeo)



施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 01.09.2025, 02:01