Artikelnummer:
103052234
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
PS116-Z02-ST-R201 |
PM_ORDER_NUMBER |
103052234 |
SAP_EAN |
4030661632049 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus CCC |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
DESIGN_HOUSING |
Normbauform |
DESIGN_ACT_TYPE_DIN_EN_50047 |
c |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, Zink-Druckguss, chromatiert |
MAT_ACTIVE_SURFACE |
Metall |
MAT_ACT |
Edelstahl (1.4104) |
SAP_WEIGHT_GROSS |
61 |
General data - Features
YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC |
Ja |
NUM_OF_SAFE_CONT |
2 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_B10D_NC |
20.000.000 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Mechanical data
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
10.000.000 |
FORCE_ACT_MIN |
10 |
FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN |
40 |
MOTION_ACT_SPEED_MIN |
10 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
1 |
NOTE_MOTION_ACT_SPEED |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
TRQ_ACT_MIN |
0,2 |
TRQ_POSITIVE_BREAK |
0,6 |
Mechanical data - Connection technique
DESIGN_POS_CON |
Unten |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Steckverbinder M12, 4-polig |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,5 |
DESIGN_CONNECTION_MECH |
unten |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
16,6 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
31 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
74,1 |
DIM_DIAM_ROLL |
9,5 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP66 IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-30 ... +80 °C |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
II |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
300 V |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
4 |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60947_1 |
3 |
Electrical data
CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT |
400 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
240 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
1,5 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Öffner (NC) |
DESIGN_SWITCH |
Sprungschaltung |
TIME_BOUNCE_DURAT_MAX |
3 |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
5.000 |
TIME_SWITCHOVER_MAX |
5,5 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Kontaktbild
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.08.2025, 23:11