Produkt-Typbezeichnung: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm* |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm* |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm* |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm* |
1850 | Schutzfeldhöhe 1850 mm* |
1930 | Schutzfeldhöhe 1930 mm* |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
30-H | Auflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m |
35 | Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Auflösung 14 mm Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m Auflösung 35 mm Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
SLC440COM-ER-0330-30-H |
PM_ORDER_NUMBER |
103054055 |
SAP_EAN |
4030661637532 |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
NOTE_SOFTWARE_VERSION |
ab 2024 Version 4.0 |
MAT_HOUSING |
Aluminium |
TIME_RESPONSE_MAX |
10 |
SAP_WEIGHT_GROSS |
500 |
PWR_TRANSMIT_BT_MAX |
2 |
TIME_FREQ_TRANSMIT_BT |
2,400 … 2,483 |
DESIGN_RADIAT_EMIS_DIN_12198-1 |
Kategorie 0 |
DESIGN_RADIAT_OPTIC_DIN_62471 |
Freie Gruppe |
General data - Features
YN_RESTART_INTLK |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_DIAGN |
Ja |
NUM_OF_SDOUT |
2 |
NUM_OF_BEAM |
16 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
e |
SAFE_CAT |
4 |
SAFE_PFH_VALUE |
8,05 x 10⁻⁹ |
SAFE_SIL |
3 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
SAFE_TYPE_IEC61496_1 |
4 |
Mechanical data
DIM_DIAM_DETECT_SAMPLE |
30 |
DIM_HEIGHT_PROTECT_FIELD |
330 |
DIM_RANGE_PROTECT_FIELD_MIN |
8 |
DIM_RANGE_PROTECT_FIELD_MAX |
30 |
DIM_LENGTH_WAVE_SENSOR |
880 |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Steckverbinder |
ELEC_WIRING_RECEIVER |
Einbaustecker M12, 5-polig |
ELEC_WIRING_TRANSMIT |
Einbaustecker M12, 4-polig |
DIM_LENGTH_CABLE_CONNECTABLE_MAX |
100 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
33 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
27,8 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
371 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-10 ... +50 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +70 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 55 Hz |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29 |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
III |
Electrical data
VOLT_OPERAT_GPV |
24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms)) |
VOLT_RATED_OPERAT_DC |
24 |
CURR_RATED_OPERAT_EMITTER |
200 |
CURR_RATED_OPERAT_RECEIVER |
700 |
Electrical data - Control inputs
ELEC_DEV_PORT_CTRL_IN |
Freigabe WA |
TIME_START_PULSE_DURAT_CTRL_IN |
100 … 1500 |
Electrical data - Safety digital outputs
ELEC_DEV_PORT_SOUT |
OSSD 1 und OSSD 2 |
CURR_SOUT_MAX |
0,25 |
DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE |
OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend |
CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX |
1 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_TYP |
750 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDOUT_MAX |
0,15 |
ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDOUT |
C2 |
ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDOUT |
C1 C2 |
ELEC_CAP_LOAD_SDOUT_MAX |
0,05 |
ELEC_IND_LOAD_SDOUT_MAX |
2 |
NOTE_ELEC_IND_LOAD_SDOUT_MAX |
Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied). |
VOLT_SWITCH_RANGE_SDOUT |
15 … 26,4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
NOTE_VOLT_SWITCH_RANGE_SDOUT |
Gemäß EN 61131-2 |
NOTE_CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX |
Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen. |
LED status display - LED 01
STATUS_LED_1_INFO |
OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte |
STATUS_LED_1_POS |
Empfänger |
LED status display - LED 02
STATUS_LED_2_INFO |
Senden und Status |
STATUS_LED_2_POS |
Sender |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe |
Pin assignment
ELEC_CON_1_NOTE_PIN_ASSIGN |
Empfänger |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2 |
OSSD 1 Sicherheitsausgang 1 |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4 |
OSSD 2 Sicherheitsausgang 2 |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_5 |
Freigabe/WA Quittierung WA |
ELEC_CON_2_NOTE_PIN_ASSIGN |
Sender |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_2 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_4 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Accessory
RECOMM_SAFE_SWITCH_DEV |
SRB-E 301 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Serie SLC440COM Serie SLG440COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN IEC 61496-1:2020 EN IEC 61496-2:2020 EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 13849-1:2023 EN IEC 62061:2021 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 13144609 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 6. Mai 2025 |
![]() | ![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.09.2025, 01:41