schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 103054059

Produkt-Typbezeichnung:

SLC440COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm*
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm*
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm*
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm*
1850Schutzfeldhöhe 1850 mm*
1930Schutzfeldhöhe 1930 mm*

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
30-HAuflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m
35Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m

(*)
Auflösung 14 mm
Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m
Auflösung 35 mm
Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

PM_TYPE_NAME

SLC440COM-ER-0490-30-H

PM_ORDER_NUMBER

103054059

SAP_EAN

4030661637556

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-27-04

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-27-04

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-27-04

CODE_ETIM_V07P0

EC002549

CODE_ETIM_V06P0

EC002549

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

NOTE_SOFTWARE_VERSION

ab 2024 Version 4.0

MAT_HOUSING

Aluminium

TIME_RESPONSE_MAX

10

SAP_WEIGHT_GROSS

800

PWR_TRANSMIT_BT_MAX

2

TIME_FREQ_TRANSMIT_BT

2,400 … 2,483

DESIGN_RADIAT_EMIS_DIN_12198-1

Kategorie 0

DESIGN_RADIAT_OPTIC_DIN_62471

Freie Gruppe

General data - Features

YN_RESTART_INTLK

Ja

YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS

Ja

YN_INTEGR_DISPLAY_DIAGN

Ja

NUM_OF_SDOUT

2

NUM_OF_BEAM

24

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

SAFE_PERFORM_LEVEL

e

SAFE_CAT

4

SAFE_PFH_VALUE

8,05 x 10⁻⁹

SAFE_SIL

3

SAFE_MISSION_TIME

20

SAFE_TYPE_IEC61496_1

4

Mechanical data

DIM_DIAM_DETECT_SAMPLE

30

DIM_HEIGHT_PROTECT_FIELD

490

DIM_RANGE_PROTECT_FIELD_MIN

8

DIM_RANGE_PROTECT_FIELD_MAX

30

DIM_LENGTH_WAVE_SENSOR

880

Mechanical data - Connection technique

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Steckverbinder

ELEC_WIRING_RECEIVER

Einbaustecker M12, 5-polig

ELEC_WIRING_TRANSMIT

Einbaustecker M12, 4-polig

DIM_LENGTH_CABLE_CONNECTABLE_MAX

100

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

33

DIM_WIDTH_SENSOR

27,8

DIM_HEIGHT_SENSOR

531

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP67

TEMP_AMB_GPV

-10 ... +50 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-25 ... +70 °C

REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6

10 … 55 Hz

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

III

Electrical data

VOLT_OPERAT_GPV

24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms))

VOLT_RATED_OPERAT_DC

24

CURR_RATED_OPERAT_EMITTER

200

CURR_RATED_OPERAT_RECEIVER

700

Electrical data - Control inputs

ELEC_DEV_PORT_CTRL_IN

Freigabe WA

TIME_START_PULSE_DURAT_CTRL_IN

100 … 1500

Electrical data - Safety digital outputs

ELEC_DEV_PORT_SOUT

OSSD 1 und OSSD 2

CURR_SOUT_MAX

0,25

DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE

OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend

CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX

1

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_TYP

750

TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDOUT_MAX

0,15

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDOUT

C2

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDOUT

C1

C2

ELEC_CAP_LOAD_SDOUT_MAX

0,05

ELEC_IND_LOAD_SDOUT_MAX

2

NOTE_ELEC_IND_LOAD_SDOUT_MAX

Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied).

VOLT_SWITCH_RANGE_SDOUT

15 … 26,4 V (HIGH)

0 … 2 V (LOW)

NOTE_VOLT_SWITCH_RANGE_SDOUT

Gemäß EN 61131-2

NOTE_CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX

Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen.

LED status display - LED 01

STATUS_LED_1_INFO

OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte

STATUS_LED_1_POS

Empfänger

LED status display - LED 02

STATUS_LED_2_INFO

Senden und Status

STATUS_LED_2_POS

Sender

Other data

NOTE_TYPE_OF_APP

Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe

Pin assignment

ELEC_CON_1_NOTE_PIN_ASSIGN

Empfänger

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1

24 VDC Spannungsversorgung

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2

OSSD 1 Sicherheitsausgang 1

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3

0 VDC Spannungsversorgung

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4

OSSD 2 Sicherheitsausgang 2

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_5

Freigabe/WA Quittierung WA

ELEC_CON_2_NOTE_PIN_ASSIGN

Sender

ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_1

24 VDC Spannungsversorgung

ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_2

Kein Signal anlegen (nicht verdrahten)

ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_3

0 VDC Spannungsversorgung

ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_4

Kein Signal anlegen (nicht verdrahten)

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Accessory

RECOMM_SAFE_SWITCH_DEV

SRB-E 301

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Serie SLC440COM
Serie SLG440COM
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN IEC 61496-1:2020
EN IEC 61496-2:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 13849-1:2023
EN IEC 62061:2021
Benannte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Kenn-Nr.: 0044
EG-Baumusterprüfbescheinigung:44 205 13144609
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Mühldorf, 6. Mai 2025
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Klaus Schuster
Geschäftsführer
Rechtsverbindliche Unterschrift
Christian Spranger
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.08.2025, 12:35