Produkt-Typbezeichnung: SLC440COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Schutzfeldhöhe 330 mm |
0410 | Schutzfeldhöhe 410 mm |
0490 | Schutzfeldhöhe 490 mm |
0570 | Schutzfeldhöhe 570 mm |
0650 | Schutzfeldhöhe 650 mm |
0730 | Schutzfeldhöhe 730 mm |
0810 | Schutzfeldhöhe 810 mm |
0890 | Schutzfeldhöhe 890 mm |
0970 | Schutzfeldhöhe 970 mm |
1050 | Schutzfeldhöhe 1050 mm |
1130 | Schutzfeldhöhe 1130 mm |
1210 | Schutzfeldhöhe 1210 mm |
1290 | Schutzfeldhöhe 1290 mm |
1370 | Schutzfeldhöhe 1370 mm |
1450 | Schutzfeldhöhe 1450 mm |
1530 | Schutzfeldhöhe 1530 mm* |
1610 | Schutzfeldhöhe 1610 mm* |
1690 | Schutzfeldhöhe 1690 mm* |
1770 | Schutzfeldhöhe 1770 mm* |
1850 | Schutzfeldhöhe 1850 mm* |
1930 | Schutzfeldhöhe 1930 mm* |
(2) | |
14 | Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
30 | Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m |
30-H | Auflösung 30 mm, Reichweite 8 m ... 30 m |
35 | Auflösung 35 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m |
(*) | |
Auflösung 14 mm Schutzfeldhöhe 1530 bis 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m Auflösung 35 mm Schutzfeldhöhe 1850 und 1930 mm mit Reichweite 0,3 ... 6 m |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
SLC440COM-ER-0970-30-H |
PM_ORDER_NUMBER |
103054067 |
SAP_EAN |
4030661637648 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-27-04 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-27-04 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-27-04 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002549 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002549 |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
NOTE_SOFTWARE_VERSION |
ab 2024 Version 4.0 |
MAT_HOUSING |
Aluminium |
TIME_RESPONSE_MAX |
10 |
SAP_WEIGHT_GROSS |
1.500 |
PWR_TRANSMIT_BT_MAX |
2 |
TIME_FREQ_TRANSMIT_BT |
2,400 … 2,483 |
DESIGN_RADIAT_EMIS_DIN_12198-1 |
Kategorie 0 |
DESIGN_RADIAT_OPTIC_DIN_62471 |
Freie Gruppe |
General data - Features
YN_RESTART_INTLK |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_DIAGN |
Ja |
NUM_OF_SDOUT |
2 |
NUM_OF_BEAM |
48 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
e |
SAFE_CAT |
4 |
SAFE_PFH_VALUE |
8,05 x 10⁻⁹ |
SAFE_SIL |
3 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
SAFE_TYPE_IEC61496_1 |
4 |
Mechanical data
DIM_DIAM_DETECT_SAMPLE |
30 |
DIM_HEIGHT_PROTECT_FIELD |
970 |
DIM_RANGE_PROTECT_FIELD_MIN |
8 |
DIM_RANGE_PROTECT_FIELD_MAX |
30 |
DIM_LENGTH_WAVE_SENSOR |
880 |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Steckverbinder |
ELEC_WIRING_RECEIVER |
Einbaustecker M12, 5-polig |
ELEC_WIRING_TRANSMIT |
Einbaustecker M12, 4-polig |
DIM_LENGTH_CABLE_CONNECTABLE_MAX |
100 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
33 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
27,8 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
1.011 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-10 ... +50 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +70 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 55 Hz |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
10 g, 16 ms, nach EN 60028-2-29 |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
III |
Electrical data
VOLT_OPERAT_GPV |
24 VDC -20 % / +20 % ((PELV) Netzgerät Imax 1,0 A, gemäß EN 60204 (Netzausfall ≤ 20 ms)) |
VOLT_RATED_OPERAT_DC |
24 |
CURR_RATED_OPERAT_EMITTER |
200 |
CURR_RATED_OPERAT_RECEIVER |
700 |
Electrical data - Control inputs
ELEC_DEV_PORT_CTRL_IN |
Freigabe WA |
TIME_START_PULSE_DURAT_CTRL_IN |
100 … 1500 |
Electrical data - Safety digital outputs
ELEC_DEV_PORT_SOUT |
OSSD 1 und OSSD 2 |
CURR_SOUT_MAX |
0,25 |
DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE |
OSSD, kurzschlussfest, p-schaltend |
CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX |
1 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_TYP |
750 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDOUT_MAX |
0,15 |
ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDOUT |
C2 |
ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDOUT |
C1 C2 |
ELEC_CAP_LOAD_SDOUT_MAX |
0,05 |
ELEC_IND_LOAD_SDOUT_MAX |
2 |
NOTE_ELEC_IND_LOAD_SDOUT_MAX |
Lastinduktivität erzeugt beim Abschalten eine induzierte Spannung, welche nachgeschaltete Bauelemente gefährden (Funkenlöschglied). |
VOLT_SWITCH_RANGE_SDOUT |
15 … 26,4 V (HIGH) 0 … 2 V (LOW) |
NOTE_VOLT_SWITCH_RANGE_SDOUT |
Gemäß EN 61131-2 |
NOTE_CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX |
Im Fehlerfall fließt maximal der Leckstrom in der OSSD Leitung. Das nachgeschaltete Steuerelement muss diesen Zustand als LOW erkennen. Eine sichere SPS muss diesen Zustand erkennen. |
LED status display - LED 01
STATUS_LED_1_INFO |
OSSD EIN, OSSD AUS, Wiederanlauf, Fehler, Parametereinstellung, Ausrichthilfe, Anzeige der Signalgüte |
STATUS_LED_1_POS |
Empfänger |
LED status display - LED 02
STATUS_LED_2_INFO |
Senden und Status |
STATUS_LED_2_POS |
Sender |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
Schutzbetrieb / Automatik, Wiederanlaufsperre, Ausrichthilfe |
Pin assignment
ELEC_CON_1_NOTE_PIN_ASSIGN |
Empfänger |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2 |
OSSD 1 Sicherheitsausgang 1 |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4 |
OSSD 2 Sicherheitsausgang 2 |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_5 |
Freigabe/WA Quittierung WA |
ELEC_CON_2_NOTE_PIN_ASSIGN |
Sender |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_1 |
24 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_2 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_3 |
0 VDC Spannungsversorgung |
ELEC_CON_2_PIN_ASSIGN_4 |
Kein Signal anlegen (nicht verdrahten) |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Sender + Empfänger, Befestigungsset |
Accessory
RECOMM_SAFE_SWITCH_DEV |
SRB-E 301 |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Polbild
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.09.2025, 04:03