Product type description: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-D |
(1) | |
8 | Shaft bore Ø 8 mm |
10 | Shaft bore Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC contact |
03 | 3 NC contact |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
(3) | |
M20 | Cable entry M20 |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
EX-TV10S 335-02Z-3D |
PM_ORDER_NUMBER |
151193079 |
SAP_EAN |
4030661354750 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-06-09 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-06-09 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-06-09 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002591 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002591 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosion protection
EXPL_PROTECT_STANDARD |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
EXPL_PROTECT_ZONE |
2 22 |
EXPL_PROTECT_CAT |
3G 3D |
EXPL_PROTECT_MARK |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
EXPL_MANUFACTURER_DECLARAT |
ATEX Zone 2 und 22 |
General data
DESIGN_HOUSING |
Normbauform |
DESIGN_ACT_TYPE_DIN_EN_50041 |
A |
MAT_HOUSING |
Aluminium |
MAT_HOUSING_COATING |
lackiert |
MAT_LEVER |
Metall |
SAP_WEIGHT_GROSS |
116 |
General data - Features
NUM_OF_SAFE_CONT |
2 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Mechanical data
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Rollenschwenkhebel |
MAT_ROLL |
Kunststoff |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
30.000.000 |
DIM_BORE_SHAFT |
10 |
ENERGY_IMPACT_MAX |
4 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
2,5 |
NOTE_MOTION_ACT_SPEED |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel von 30° |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
DIM_DIAM_CABLE_GLAND_HOLDING_MIN |
7 |
DIM_DIAM_CABLE_GLAND_HOLDING_MAX |
12 |
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
0,75 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
NOTE_ELEC_CABLE_SECTION |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
13 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
60,6 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
40,5 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
134 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
500 V |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
6 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
10 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
4 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
4 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
2 Öffner (NC) |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
5.000 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Anwendungsbeispiel Illustration Produkt
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-TV.S 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Scharnier-Sicherheitsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Shanghai, 13. Oktober 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Michele Seassaro Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.09.2025, 18:30