schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 153045274

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Ordering data

PM_TYPE_NAME

EX-BS655-T22

PM_ORDER_NUMBER

153045274

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-01

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-01

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-01

CODE_ETIM_V07P0

EC000030

CODE_ETIM_V06P0

EC000030

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

ATEX

IEC Ex

NEPSI

Explosion protection

EXPL_PROTECT_STANDARD

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-7

EN 60079-11

EN 60079-31

EXPL_PROTECT_ZONE

1

21

EXPL_PROTECT_CAT

2G

2D

EXPL_PROTECT_MARK

D II 2G Ex d e IIC T6 Gb

D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db

General data

NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-1

MAT_HOUSING

Grauguss, lackiert

MAT_HOUSING_COVER

Grauguss, lackiert

SAP_WEIGHT_GROSS

6

General data - Features

NUM_OF_CONT_SUB

2

NUM_OF_SAFE_CONT

2

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

SAFE_MISSION_TIME

20

Safety classification - Safety outputs

SAFE_B10D_NC_SOUT

1.000.000

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

Mechanical data - Connection technique

DESIGN_CABLE_ENTRY

2 x M25 x 1,5

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubklemmen

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,75 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

2,5 mm²

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP66

IP67

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +65 °C

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

I

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

300 V

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

4

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60947_1

3

Electrical data

CURR_THERMAL_CONTINUOUS

6

VOLT_UTILISAT_CAT_AC15

230

CURR_UTILISAT_CAT_AC15

3

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13

3

DESIGN_SWITCH

Schleichschaltung

MAT_CONT_ELEC

Silber

Sprachfilter

NEPSI-Zertifikat

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Kennzeichnung:
EX-I-BS6551)D II 2G Ex ia IIC T6 Gb
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
EX-BS6552)
D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db
EX-BS655-…-DN-2D3), EX-BS655-…-DS-2D3)D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positions-, Niveau-, Bandschieflaufschalter,
3) optional mit Dupline®- oder DuplineSafe®-Eingangsmodul
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 3) EMV-Richtlinie2014/30/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN ISO 13849-1:2015
1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018,
EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014
Benannte Stelle für die Zertifizierung des
QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU und für die ATEX-Zertifizierung:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EU-Baumusterprüfbescheinigung:TÜV 19 ATEX 8428
Dieses Zertifikat bezieht sich nur auf die Zertifizierung der Produkte gem. der Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX). Die Konformität der Produkte gem. der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG wird durch den Hersteller in Eigenverantwortung erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Shanghai, 28. Juni 2023
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Michele Seassaro
Geschäftsführer

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 31.10.2024, 14:27