Datenblatt
MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • Long life
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( basic component)
  • Suitable for low actuating speeds
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • free of silicon
  • proved in power station applications
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°
  • Epoxy resin rod

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.09.2025, 00:07