schmersal_s_icon.png

特殊SFB装置

BDF 200-FB

BDF 200-FB


  • 带电子OSSD的紧急停机
  • 热塑外壳
  • 外壳小巧防震
  • 安装在标准铝材上
  • 连接器M12,8芯

Zur Kategorie
AZM 161-FB

AZM 161-FB


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 触点
  • 长寿命
  • 用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
  • 联接插头 M12, 8-芯

Zur Kategorie
AZM 170

AZM 170-FB


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 紧凑的设计
  • 联锁保护防止不正确锁定
  • 长寿命
  • 高持紧力
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • 用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
  • 联接插头 M12, 8-芯

Zur Kategorie
AZ 16-FB

AZ 16-FB


  • 热塑外壳
  • 双绝缘
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • 多编码
  • 长寿命
  • 低电压低电流的高等级接触可靠性
  • 对灰土不敏感
  • 长槽孔可调位置,圆孔来固定位置
  • 用于连接至Safety-Field-Box SFB的设备版本
  • 联接器 M12, 8-芯

Zur Kategorie